Hersteller-Teilenummer: KBMA11-25-6C
Marke: KYB
Preis: 164.35 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KBMA11-25-6C
Teilenummer
|
---|
KBMA11-25-6C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
164.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Leistungsanpassung | Verstellbare Ausführung | Hub S(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Montageschrauben-Ø | M25 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 25 | Energieaufnahme E(J) | 80 |
Öffnung | Ausführung mit mehreren Öffnungen | Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl |
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.7 | Gesamtlänge Lmax(mm) | 153 | Aufprallersatzmasse(kgf) | 330 |
Durchschnittlicher Widerstand(N) | 3240 | Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 31.4 | Verwendungshäufigkeit (Mal pro Minute)(Zyklus/min) | 15 |
Außen-Ø D(Ø) | 37 | Zulässiger Exzentrizitätswinkel θ(deg) | 1 | Energieaufnahme pro Minute(J/min) | 1205 |
Raumbetriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 | Spitzenkappen | Im Lieferumfang enthalten | Steigung(mm) | 2.0 |
Kolben-Ø(mm) | 11 |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriestoßdämpfer / 4-Schrittstufen / M25 / Hub 25mm / absorbierte Energie 80J / 0,7m/s / Stahl / KBMA11-25 / KYB, die Teilenummer ist KBMA11-25-6C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBMA11-25-6C.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften