Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KA-200 |
KA-250 |
KA-300 |
KA-350A |
KA-400A |
KA-450A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen) (N) | [H] Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Ausführung - Montage | Vertikale Stützlast (N) | Federkonstante (N/mm) | Außen-Ø D1 (ø) | Außenform A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 20600 | 75 | M24 | Beide Enden Aussengewinde | ~20600 | 4560 | 200 | - | ||
341.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 33000 | 80 | M24 | Beide Enden Aussengewinde | ~33000 | 8210 | 250 | - | ||
390.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 46800 | 80 | M24 | Beide Enden Aussengewinde | ~46800 | 12600 | 300 | - | ||
457.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 56900 | 80 | - | Rundbohrung | ~56900 | 21700 | - | 350 | ||
652.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 85300 | 80 | - | Rundbohrung | ~85300 | 34200 | - | 400 | ||
666.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 115000 | 80 | - | Rundbohrung | ~115000 | 50200 | - | 450 |
Loading...
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Naturkautschuk | Verwendungsmerkmale | Standard | Ausführungen von Bedämpfungsgummis | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Härte(Shore A) | 60 | Farbe | Schwarz | Raumbetriebstemperatur(°C) | Bis zu 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)(N)
[H] Höhe(mm)
Verbindungsschraube M
Ausführung - Montage
Federkonstante(N/mm)
Außen-Ø D1(ø)
Außenform A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften