Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SB-50 |
SB-60 |
SB-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen) (N) | Federkonstante (N/mm) | Außenform A (mm) | Außen-Ø D (ø) | Bohrungs-Ø D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 800 | 250 | 106 | 50 | 12 | |
26.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2000 | 800 | 121 | 60 | 12 | ||
29.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4000 | 1600 | 141 | 80 | 14.5 |
Loading...
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Naturkautschuk | [H] Höhe(mm) | 40 | Verbindungsschraube M | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Montage | Gewindeplatte | Verwendungsmerkmale | Standard | Ausführungen von Bedämpfungsgummis | Rund |
Farbe | Schwarz | Raumbetriebstemperatur(°C) | Bis zu 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)(N)
Federkonstante(N/mm)
Außenform A(mm)
Außen-Ø D(ø)
Bohrungs-Ø D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften