• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Silent-Gummis / KP / rund, ballig / Durchgangsbohrung/Augplatte, Stahl / rund, ballig / CR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KP-32
KP-42
KP-57
KQ-27
KQ-38
KQ-53
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)
(N)
[H] Höhe
(mm)
Verbindungsschraube M Ausführung - Montage Federkonstante
(N/mm)
Außenform A
(mm)
Außen-Ø D
(ø)
Außenform B
(mm)
Bohrungs-Ø D
(mm)

6.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102011-Rundbohrung194225324.5

6.47 €

1 6 Arbeitstage 103416-Rundbohrung245935426.5

14.29 €

1 10 Arbeitstage 105922-Rundbohrung297650579

5.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102511M4Schraube mit Innengewinde, Platte21431427M4

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105915M6Schraube mit Innengewinde, Platte31601938M6

13.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014021M8Schraube mit Innengewinde, Platte55842753M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Chloropren Verwendungsmerkmale Standard / Ozonbeständigkeit Ausführungen von Bedämpfungsgummis Sonstige
Härte(Shore A) 45 Farbe Schwarz Raumbetriebstemperatur(°C) ~70

Technischer Support