• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummi-Metallelemente / SF / zylindrisch / Außengewinde/Augplatte, rostfreier Stahl / zylindrisch / Silikon-Gel, EPDM-Ummantelung

Gummi-Metallelemente / SF / zylindrisch / Außengewinde/Augplatte, rostfreier Stahl / zylindrisch / Silikon-Gel, EPDM-Ummantelung
  • Mengenrabatt
The unique frequency is designed to be low, enabling vibration absorption in the low frequency range. Select an appropriate product by confirming the load and resonance point of the object to be subject to vibration proofing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF-2
SF-5
SF-10
SF-30-SUS
SF-50-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. geeignete Last
(N)
Höhe
(mm)
Verbindungsschraube M Ausführungen von Bedämpfungsgels Normaler Temperaturbereich
(°C)
Nutzlast
(N)
Empfohlene Frequenz
(Hz)
Federkonstante
(N/mm)
Farbe Farbe Empfohlene Frequenz
(Hz)

28.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10127.422M6[Runde Form] Ausführung SF-40~20049~127.4-10.68-Halbdurchsichtig22~

28.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1029422M6[Runde Form] Ausführung SF-40~200127.4~294-20.67-Halbdurchsichtig19~

28.70 €

1 5 Arbeitstage 1049022M6[Runde Form] Ausführung SF-40~200294~490-40.18-Halbdurchsichtig17~

120.97 €

4 9 Arbeitstage 10343.234M10Ausführung SF (Kautschuk) beschichtet-20~90245.1~343.213~Null90.58GrauEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-

133.31 €

1 6 Arbeitstage -73534M10Ausführung SF (Kautschuk) beschichtet-20~90294~73515~Null134.21GrauEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Silikon Ausführung - Montage Gewindeplatte Physikalische Eigenschaften Standard / Haltbarkeit / UV-Beständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wasserbeständig / Chemikalienbeständigkeit / Ozonbeständigkeit / Schlagfestigkeit
Chemikalienbeständigkeit Destilliertes Wasser / Methanol / Salzsäure / Natriumchlorid / Natronlauge

Technischer Support