Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KSD-04 |
KSD-08 |
KSD-12 |
KSD-20 |
KSD-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Lastbereich (kN) | Zulässige Last (kN) | Höheneinstellung L2 (mm) | Höhe des Grundkörpers h (mm) | Min. Scope-Last (N) | Max. Scope-Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 5.501 bis 8.000 | 5.9 | 15 | 65 | 2900 | 5900 | ||
122.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8.001 bis 12.500 | 9.8 | 15 | 65 | 5900 | 9800 | ||
139.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12.501 bis 16.000 | 14.7 | 10 | 66 | 9800 | 14700 | ||
150.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16.001 bis 34.000 | 23.5 | 10 | 73 | 14700 | 23500 | ||
161.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16.001 bis 34.000 | 33.3 | 7 | 78 | 23500 | 33000 |
Loading...
Ausführung | Montageausführung | Montageform, Ausführung | Mit integrierter Feder | Distanzhandrad | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | Stahl | Oberflächenbehandlung des Gewindes | Chromatiert (III-wertig) | Grundwerkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Sonstige | Unten Gummi, Material | Nitrilkautschuk | Breite W(mm) | 150 |
Schraubenlänge L1(mm) | 120 | Gewinde-Nenn-Ø M(mm) | 20 | Eigenschaften | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung |
Details zur Oberflächenbehandlung | Einbrennlackierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastbereich(kN)
Zulässige Last(kN)
Höheneinstellung L2(mm)
Höhe des Grundkörpers h(mm)
Min. Scope-Last(N)
Max. Scope-Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften