Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 70 - 128 mm / [Traglast] 59, 590 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Stahl
Die Heberollen mit Gerätefuß von KURASHIKI KAKO dienen dazu, Objekte zu bewegen. Zwischen 70 und 128 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Heberollen kann abhängig von der Variante 59 oder 590 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Nylon und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CM-60 |
CM-60S |
CM-60SUS |
CM-100 |
CM-100S |
CM-100SUS |
CM-200 |
CM-200C |
CM-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollenausführung | Montagehöhe (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsmaterial | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Gewinde-Ø | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Rahmenwerkstoff | Bewegungsmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Platte, universal / Mit Einsteller | 80 | 35.01~80.00 | 59 | Nylon | Stahl | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 80 | - | 60 | 100 | - | 50 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 65 | Stahlplatte mit Zinkbeschichtung | Rolle | ||
26.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Platte, universal / Mit Einsteller | 70 | 35.01~80.00 | 59 | Nylon | Stahl | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 80 | - | 60 | 100 | - | 50 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 66 | Stahlplatte mit Zinkbeschichtung | Rolle | ||
133.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | Platte, universal / Mit Einsteller | 79 | 35.01~80.00 | 59 | Nylon | Edelstahl | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 80 | - | 60 | 100 | - | 50 | 26 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 65 | Edelstahl | Rolle | ||
78.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Mit Einsteller | 120 | 80.01~140.00 | 98 | Nylon | Stahl | Rundbohrung | 72 | 72 | 100 | 100 | - | 75 | 30 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 93 | Stahlplatte mit Zinkbeschichtung | Rolle | |
40.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Mit Einsteller | 84 | 80.01~140.00 | 98 | Nylon | Stahl | Rundbohrung | 72 | 72 | 100 | 100 | - | 60 | 30 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 76 | Stahlplatte mit Zinkbeschichtung | Rolle | |
200.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Mit Einsteller | 120 | 80.01~140.00 | 98 | Nylon | Edelstahl | Rundbohrung | 72 | 72 | 100 | 100 | - | 75 | 30 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 76 | Edelstahl | Rolle | ||
74.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Einsteller / Doppelräder | 70 | 140.01~220.00 | 200 | Stahlkugel | Stahl | - | - | - | - | - | M12 | - | - | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen | - | Gusseisen mit Einbrennbeschichtung | Kugel | ||
143.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Platte, universal / Mit Einsteller / Doppelräder | 128 | 140.01~220.00 | 200 | Nylon | Stahl | Rundbohrung | 80 | 80 | 110 | 110 | - | 75 | 64 | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 93 | Stahlplatte mit Zinkbeschichtung | Rolle | ||
87.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Mit Einsteller | 79 | 485.01~750.00 | 590 | Stahlkugel | Stahl | - | - | - | - | - | M16 | - | - | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen | - | Gusseisen mit Einbrennbeschichtung | Kugel |
Loading...
Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Befestigungsmaterial
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Gewinde-Ø
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Rahmenwerkstoff
Bewegungsmethode
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften