• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / GEL, SGKB, SGR / Gummi, Nylon, PUR / Spreizklemmung

Apparate-Lenkrollen / GEL, SGKB, SGR / Gummi, Nylon, PUR / Spreizklemmung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | Bockrollen | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Werkbank für Rohrbearbeitung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 67 - 125 mm / [Traglast] 35.7, 61.2 daN (kgf) | 35, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk, Elastomer



Mit den Apparate-Lenkrollen von SPACIO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 67 und 125 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 35.7, 61.2 daN (kgf) | 35 oder 70 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Elastomer, Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk und Elastomer sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEL-65
GEL-65S
GEL-75
GEL-75S
SGKB75
SGKB75NU
SGR50NM
SGR50SNM
SGR-50
SGR-50S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

12.64 €

1 8 Arbeitstage 85~35.00kA35[Kunstkautschuk] Kautschuk (Schwarz)6520

14.39 €

1 6 Arbeitstage 85~35.00Mit Rotationsklemme35[Kunstkautschuk] Kautschuk (Schwarz)6520

14.15 €

1 6 Arbeitstage 9735.01~80.00kA40[Kunstkautschuk] Kautschuk (Schwarz)7520

15.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9735.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Kunstkautschuk] Kautschuk (Schwarz)7520

16.68 €

1 6 Arbeitstage 10135.01~80.00kA55[Kunstkautschuk] Kautschuk (Grau)7527

17.69 €

1 8 Arbeitstage 10135.01~80.00kA50Polyurethan7526

9.12 €

1 6 Arbeitstage 6735.01~80.00kA40Nylon5020

10.26 €

1 6 Arbeitstage 6735.01~80.00Mit Rotationsklemme40Nylon5020

6.47 €

1 6 Arbeitstage 67~35.00kA35[Kunstkautschuk] Kautschuk (Schwarz)5020

7.78 €

1 6 Arbeitstage 67~35.00Mit Rotationsklemme35[Kunstkautschuk] Kautschuk (Schwarz)5020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl
Wellen-Ø T(mm) 24 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Rohrregal Lastkategorie Geringe Last

Technischer Support