Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | antistatisch | antistatischer Typ | antistatischer Typ | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Werkbank für Rohrbearbeitung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 67 - 97 mm | 67 - 128 mm / [Traglast] 35.7, 40.8 daN (kgf) | 35, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Sonstige, antistatischer Gummi
Die Apparate-Lenkrollen von SPACIO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 67, 97 mm | 67 und 128 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 35.7, 40.8 daN (kgf) | 35 oder 65 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Sonstige und antistatischer Gummi.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DGEL-65 |
DGEL-65S |
DSGK75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | kA | 35 | 65 | 20 | ||
20.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 35 | 65 | 20 | ||
18.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 101 | 35.01~80.00 | kA | 55 | 75 | 25 |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Eigenschaften | Statische Ausführung | Radwerkstoff | Antistatischer Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Antistatisch | Befestigungsmaterial | Stahl | Wellen-Ø T(mm) | 24 |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Rohrregal | Lastkategorie | Geringe Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften