XYZ-Achse Kreuzrollenführungsplattform

XYZ-Achse Kreuzrollenführungsplattform
  • Mengenrabatt
A stage that combines XY-axis and Z-axis control. Micrometer center drive or side drive configuration can be selected for each size. An opposite-handed model is also available (mode number ending in -R).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B71-25AN
B71-25CN
B71-40A
B71-40C
B71-60A
B71-60C
B71-80A
B71-80C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)
Vorschubknopf Position

664.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~251 bis 4.9~ ±10 mm~ ±10 mm~ ±10 mm25254.9±3,2±3,2±3,27.687.57.86Mitte

664.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~251 bis 4.9~ ±10 mm~ ±10 mm~ ±10 mm25254.9±3,2±3,2±3,27.687.57.86Seite

753.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10 mm~ ±10 mm~ ±10 mm40409.8±6,5±6,5±6,51.081.121.04Mitte

753.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10 mm~ ±10 mm~ ±10 mm40409.8±6,5±6,5±6,51.081.121.04Seite

824.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–30~ ±10 mm~ ±10 mm~ ±10 mm606019.6±6,5±6,5±6,50.30.290.31Mitte

824.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–30~ ±10 mm~ ±10 mm~ ±10 mm606019.6±6,5±6,5±6,50.30.290.31Seite

1,035.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50±10~30 mm±10~30 mm±10~30 mm808049±12,5±12,5±12,50.140.140.14Mitte

1,036.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50±10~30 mm±10~30 mm±10~30 mm808049±12,5±12,5±12,50.140.140.14Seite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Z-Achse, Tischoberfläche Vertikal Zufuhrmethode EN 1.4125 äquiv. Tabelle Werkstoffe Aluminium
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium Führungsmechanismus Kreuzrollenführung Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Klemme Standard vertauscht Standard Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard
Vorschubsteigung(mm) 0,5 mm

Technischer Support