Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B59-50LA |
B59-50LAR |
B59-50UA |
B59-50UAR |
B59-70LA |
B59-70LAR |
B59-70UA |
B59-70UAR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | vertauscht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,371.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 60.1~70 | 35.1 bis 40 | 50 | 50 | 27.4 | 68 | 36 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | Standard | |
1,371.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 60.1~70 | 35.1 bis 40 | 50 | 50 | 27.4 | 68 | 36 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | Links/Rechts | |
1,439.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 40.1~50 | 35.1 bis 40 | 50 | 50 | 27.4 | 50 | 36 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | Standard | |
1,439.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 40.1~50 | 35.1 bis 40 | 50 | 50 | 27.4 | 50 | 36 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | Links/Rechts | |
1,575.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | 90.1 bis 100 | 50.1~60 | 70 | 70 | 44.1 | 96 | 52 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Standard | |
1,477.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | 90.1 bis 100 | 50.1~60 | 70 | 70 | 44.1 | 96 | 52 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Links/Rechts | |
1,635.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | 60.1~70 | 50.1~60 | 70 | 70 | 44.1 | 70 | 52 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Standard | |
1,635.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | 60.1~70 | 50.1~60 | 70 | 70 | 44.1 | 70 | 52 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Links/Rechts |
Loading...
Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. | Tabelle Werkstoffe | Aluminium | Oberflächenbehandlung des Tisches | Durchsichtig eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Stroke (α Angle)(deg) | ±3 |
Stroke (β Angle)(deg) | ±3 | Vorschubknopf Position | Mitte | Klemme | Standard |
Anzahl der Goniometer-Achsen | 2-Achse | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
vertauscht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften