Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Tischform | Runde Form | Tischgröße (Bereich frei wählbar) | 41~70 mm | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1~50 |
---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg (Regelgewinde)(deg) | 360° | Verfahrweg (Fein)(deg) | ±5° | Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. |
Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Oberflächenbehandlung des Tisches | NA | Führungsmechanismus | Kreuzrollenlager |
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 20.1~25 | Tischgröße (Durchm.) D(Ø) | 60 | Zulässige Last(N) | 49 |
Stroke (θ Angle)(deg) | 360 | Stroke (α Angle)(deg) | ±5 | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 25 |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar | Tisch, Parallelität(µm) | 50 | Vorschubknopf Position | Seite |
Klemme | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mikrometerschraubenposition
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften