• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

XYZ-Achsen-Bühne mit Kreuzrollenführung und horizontaler Auflagefläche

XYZ-Achsen-Bühne mit Kreuzrollenführung und horizontaler Auflagefläche
  • Mengenrabatt
[Features]
· A type that combines the XY-axis and Z-axis of the cross roller guide.
· You can choose either center operation or side operation for the micrometer.
· A reversed type is also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B76-25A
B76-25AR
B76-25C
B76-25CR
B76-40A
B76-40AR
B76-40C
B76-40CR
B76-60A
B76-60AR
B76-60C
B76-60CR
B76-80A
B76-80AR
B76-80C
B76-80CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)
Vorschubknopf Position vertauscht

785.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~251 bis 4.9~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~7025254.9±3,2±3,2±2658.918.077.33MitteStandard

785.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~251 bis 4.9~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~7025254.9±3,2±3,2±2658.918.077.33MitteLinks/Rechts

785.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~251 bis 4.9~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~7025254.9±3,2±3,2±2658.918.077.33SeiteStandard

785.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~251 bis 4.9~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~7025254.9±3,2±3,2±2658.918.077.33SeiteLinks/Rechts

865.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10 mm~ ±10 mm70.1 bis 8040409.8±6,5±6,5±3802.291.812.62MitteStandard

865.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10 mm~ ±10 mm70.1 bis 8040409.8±6,5±6,5±3802.291.812.62MitteLinks/Rechts

865.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10 mm~ ±10 mm70.1 bis 8040409.8±6,5±6,5±3802.291.812.62SeiteStandard

865.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10 mm~ ±10 mm70.1 bis 8040409.8±6,5±6,5±3802.291.812.62SeiteLinks/Rechts

910.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–30~ ±10 mm~ ±10 mm70.1 bis 80606019.6±6,5±6,5±3800.910.431.2MitteStandard

910.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–30~ ±10 mm~ ±10 mm70.1 bis 80606019.6±6,5±6,5±3800.910.431.2MitteLinks/Rechts

910.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–30~ ±10 mm~ ±10 mm70.1 bis 80606019.6±6,5±6,5±3800.910.431.2SeiteStandard

910.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–30~ ±10 mm~ ±10 mm70.1 bis 80606019.6±6,5±6,5±3800.910.431.2SeiteLinks/Rechts

1,097.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 905–30±10~30 mm±10~30 mm80.1 bis 100808029.4±12,5±12,5±5950.310.160.64MitteStandard

1,097.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 905–30±10~30 mm±10~30 mm80.1 bis 100808029.4±12,5±12,5±5950.310.160.64MitteLinks/Rechts

1,097.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 905–30±10~30 mm±10~30 mm80.1 bis 100808029.4±12,5±12,5±5950.310.160.64SeiteStandard

1,097.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 905–30±10~30 mm±10~30 mm80.1 bis 100808029.4±12,5±12,5±5950.310.160.64SeiteLinks/Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Z-Achse, Tischoberfläche Horizontal Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm Zufuhrmethode EN 1.4125 äquiv.
Tabelle Werkstoffe Aluminium Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium Führungsmechanismus Kreuzrollenführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Klemme Standard Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard
Vorschubsteigung(mm) 0,5 mm

Technischer Support