Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B63-25A |
B63-25AR |
B63-25C |
B63-25CR |
B63-40A |
B63-40AR |
B63-40C |
B63-40CR |
B63-60A |
B63-60AR |
B63-60C |
B63-60CR |
B63-80A |
B63-80AR |
B63-80C |
B63-80CR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | vertauscht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | ~ ±10 mm | 40.1~50 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±2 | 50 | 80 | 7.11 | 5.22 | 4.3 | Mitte | Standard | |
578.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | ~ ±10 mm | 40.1~50 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±2 | 50 | 80 | 7.11 | 5.22 | 4.3 | Mitte | Links/Rechts | |
578.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | ~ ±10 mm | 40.1~50 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±2 | 50 | 80 | 7.11 | 5.22 | 4.3 | Seite | Standard | |
578.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | ~ ±10 mm | 40.1~50 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±2 | 50 | 80 | 7.11 | 5.22 | 4.3 | Seite | Links/Rechts | |
622.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | 50.1~60 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±3 | 60 | 130 | 2.01 | 1.39 | 2.24 | Mitte | Standard | |
622.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | 50.1~60 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±3 | 60 | 130 | 2.01 | 1.39 | 2.24 | Mitte | Links/Rechts | |
611.65 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | 50.1~60 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±3 | 60 | 130 | 2.01 | 1.39 | 2.24 | Seite | Standard | |
622.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | 50.1~60 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±3 | 60 | 130 | 2.01 | 1.39 | 2.24 | Seite | Links/Rechts | |
658.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | 50.1~60 | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±3 | 60 | 130 | 0.84 | 0.32 | 1.08 | Mitte | Standard | |
658.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | 50.1~60 | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±3 | 60 | 130 | 0.84 | 0.32 | 1.08 | Mitte | Links/Rechts | |
651.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | 50.1~60 | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±3 | 60 | 130 | 0.84 | 0.32 | 1.08 | Seite | Standard | |
658.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | 50.1~60 | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±3 | 60 | 130 | 0.84 | 0.32 | 1.08 | Seite | Links/Rechts | |
783.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | 70.1 bis 80 | 80 | 80 | 29.4 | ±12,5 | ±5 | 75 | 130 | 0.27 | 0.11 | 0.59 | Mitte | Standard | |
783.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | 70.1 bis 80 | 80 | 80 | 29.4 | ±12,5 | ±5 | 75 | 130 | 0.27 | 0.11 | 0.59 | Mitte | Links/Rechts | |
697.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | 70.1 bis 80 | 80 | 80 | 29.4 | ±12,5 | ±5 | 75 | 130 | 0.27 | 0.11 | 0.59 | Seite | Standard | |
783.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | 70.1 bis 80 | 80 | 80 | 29.4 | ±12,5 | ±5 | 75 | 130 | 0.27 | 0.11 | 0.59 | Seite | Links/Rechts |
Loading...
Ausführung | X horizontale Oberfläche Z | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. | Tabelle Werkstoffe | Aluminium | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium |
Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung | Z-Achse, Tischoberfläche | Horizontal | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Klemme | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubknopf Position
vertauscht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften