Z-Achsen-Bühne mit Kreuzrollenführung und horizontaler Auflagefläche

Z-Achsen-Bühne mit Kreuzrollenführung und horizontaler Auflagefläche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
- The B33 series is a cross roller guide stage that moves a plane up and down.
- Transmits micrometer feeding vertically by using basic leverage principles.
- The "KG-" at the end of the model number indicates high rigidity.
- Coarse/fine movement type also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B33-25A
B33-40A
B33-40B
B33-40KGA
B33-60A
B33-60B
B33-60KGA
B33-60KGB
B33-70KGA
B33-70KGB
B33-80A
B33-80B
B37-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Oberflächenbehandlung des Tisches Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)

298.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~255–30Schwarz eloxiertes Aluminium30.1~3525259.8±235504.082.52.37Standard

307.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026~4026~405–30Schwarz eloxiertes Aluminium35.1~4040409.8±3401001.961.630.97Standard

682.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026~4026~405–30Schwarz eloxiertes Aluminium35.1~4040409.8±3401001.961.630.97Grob-/Feineinstellung

385.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026~4026~405–30Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~50404019.6±3451001.030.520.6Standard

328.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041~6041~605–30Schwarz eloxiertes Aluminium35.1~40606019.6±3401001.010.720.21Standard

700.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~6041~605–30Schwarz eloxiertes Aluminium35.1~40606019.6±3401001.010.720.21Grob-/Feineinstellung

334.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041~6041~6030.1~50Schwarz eloxiertes Aluminium50.1~60606039.2±5551000.110.230.17Standard

719.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041~6041~6030.1~50Schwarz eloxiertes Aluminium50.1~60606039.2±5551000.110.230.17Grob-/Feineinstellung

460.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061~9061~9030.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707039.2±5551000.110.230.17Standard

753.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~9030.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707039.2±5551000.110.230.17Grob-/Feineinstellung

411.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061~9061~905–30Schwarz eloxiertes Aluminium50.1~60808029.4±5551000.550.220.06Standard

764.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~905–30Schwarz eloxiertes Aluminium50.1~60808029.4±5551000.550.220.06Grob-/Feineinstellung

520.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041~6041~6030.1~50Schwarz eloxiertes Aluminium60.1~70606049±6,5701000.390.250.16Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Hub (Bereich frei wählbar) ~ ±10 mm Zufuhrmethode EN 1.4125 äquiv.
Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Führungsmechanismus Kreuzrollenführung Z-Achse, Tischoberfläche Horizontal
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Tisch, Geradheit(µm) 3 Vorschubknopf Position Mitte
Klemme Standard vertauscht Standard Vorschubsteigung(mm) 0.5

Technischer Support