Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B08-7 |
B08-7R |
B08-17 |
B08-17R |
B08-117 |
B08-117R |
BDBVS-25 |
BDBVS-40 |
BDBVS-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | vertauscht | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
406.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
376.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | ±7 | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
443.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | ±7 | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
527.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 | ±9 | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
527.63 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 | ±9 | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
328.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 25 | 25 | 9.8 | ±3 | ±3 | ±3 | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - | |
357.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | ±5 | ±5 | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - | |
491.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±7 | ±7 | ±7 | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - |
Loading...
Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Zufuhrmethode | Einstellschraube |
Tabelle Werkstoffe | Messing | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz brüniert | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Vorschubknopf Position | Mitte | Klemme | Standard |
Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
vertauscht
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubmethode (mit Vernier-Skala)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften