Förderschnecke (Kurzer Draht) XY-Achse Schwalbenschwanz-Plattform

Förderschnecke (Kurzer Draht) XY-Achse Schwalbenschwanz-Plattform
  • Mengenrabatt
A feed auger XY-axis stage. Feed-knob and hex wrench-operated types available. 

[Features]
- ±7.5 mm travel in a compact body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B08-2
B08-2R
B08-12
B08-12R
B08-112
B08-112R
BDBYR-1815
BDBYS-25
BDBYS-40
BDBYS-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tabelle Werkstoffe Oberflächenbehandlung des Tisches Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
horizontale Traglast
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)
vertauscht Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Vorschubmethode (mit Vernier-Skala)

203.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10~25~255–30MessingSchwarz brüniert25.1~30252528.4±5±530-StandardKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

203.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~255–30MessingSchwarz brüniert25.1~30252528.4±5±530-Links/RechtsKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

260.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~405–30MessingSchwarz brüniert25.1~30404027.4±7±730-StandardKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

223.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026~4026~405–30MessingSchwarz brüniert25.1~30404027.4±7±730-Links/RechtsKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

299.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041~6041~6030.1~50MessingSchwarz brüniert30.1~35606033.3±9±934-StandardKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

299.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~6041~6030.1~50MessingSchwarz brüniert30.1~35606033.3±9±934-Links/RechtsKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

252.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~60~255–30AluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium50.1~60601814.7±7,5±7,55430StandardKnopfbetätigung-

156.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~255–30MessingSchwarz brüniert25.1~30252528.4±3±330-StandardBetrieb mit Inbusschlüssel-

163.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~405–30MessingSchwarz brüniert35.1~40404027.4±5±536-StandardBetrieb mit Inbusschlüssel-

238.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~6041~6030.1~50MessingSchwarz brüniert40.1~50606034.3±7±742-StandardBetrieb mit Inbusschlüssel-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm Zufuhrmethode Einstellschraube
Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Vorschubknopf Position Mitte
Klemme Standard Vorschubsteigung(mm) 0,5 mm

Technischer Support