MGH schrägverzahntes Kegelrad

MGH schrägverzahntes Kegelrad
  • Mengenrabatt
High-strength spiral miter gear, with induction hardened tooth part. Module 1.0/1.25/1.5/2.0/2.25. Hole diameter ground finish. Keyway slotted and tapped, so can be installed immediately.

(i)Hinweis

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGHL+8
MGHL+10
MGHL=12
MGHLEQUAL14
MGHR+8
MGHR+10
MGHREQUAL14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Wellenbohrungskonfig. Zahnbreite B
(mm)
Wellenbohrungs-Ø d
(Ø)
Biegerichtung Schraube Nut (Breite × Tiefe) Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Nabenlänge lh

19.64 €

1 7 Arbeitstage 101Rundbohrung + Gewinde4.58LinksM4NAFertiges Produkt (Wellenbohrung, Schleif-Finish)8

21.74 €

1 43 Arbeitstage 101.25Rundbohrung + Gewinde610LinksM4NAFertiges Produkt (Wellenbohrung, Schleif-Finish)10

26.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101.5Passfedernut712Links--Fertiges Produkt12

26.02 €

1 34 Arbeitstage 102Passfedernut914Links--Fertiges Produkt14

19.64 €

1 7 Arbeitstage 101Rundbohrung + Gewinde4.58RechtsM4NAFertiges Produkt (Wellenbohrung, Schleif-Finish)8

21.74 €

1 34 Arbeitstage 101.25Rundbohrung + Gewinde610RechtsM4NAFertiges Produkt (Wellenbohrung, Schleif-Finish)10

25.80 €

1 13 Arbeitstage 102Passfedernut914Rechts--Fertiges Produkt14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Spiralförmiges Kegelrad Anz. Zähne 20 Übersetzungsverhältnis 1
Werkstoff Stahl Wärmebehandlung Hochfrequenz Geschliffener Zahn NA
Oberflächenbehandlung NA Genauigkeit(* New JIS) Klasse 4 Wellenbohrung, Toleranz H7
Biegewinkel(deg) 35 Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support