Kegelräder / rostfreier Stahl / Ausführung wählbar / M

Kegelräder / rostfreier Stahl / Ausführung wählbar / M
  • Mengenrabatt
SUS304 made for excellent corrosion resistance. Module 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0. Tapped at 2 points, directly mountable product also available.

(i)Hinweis

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M1SU20-2106
M1SU20*2106
M1SU25-2306
M1SU25*2306
M1SU30-2608
M1SU30*2608
M1.5SU20-2810
M1.5SU25-3410
M1.5SU25-3410-H-12
M1.5SU25-3410-N-12
M1.5SU25-3410-P-12
M1.5SU30-3812
M1.5SU30-3812-H-13
M1.5SU30-3812-H-14
M1.5SU30-3812-H-15
M1.5SU30-3812-H-16
M1.5SU30-3812-N-13
M1.5SU30-3812-N-14
M1.5SU30-3812-N-15
M1.5SU30-3812-N-16
M1.5SU30-3812-P-13
M1.5SU30-3812-P-14
M1.5SU30-3812-P-16
M2SU20-3712
M2SU25-4012
M2SU30-5116
M2SU30-5116-H-17
M2SU30-5116-H-18
M2SU30-5116-N-17
M2SU30-5116-N-18
M2SU30-5116-P-17
M2SU30-5116-P-18
M2.5SU20-4814
M3SU20-5816
M80SU20-1605
M80SU20*1605
M80SU25-1805
M80SU30-2006
M80SU30*2006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Anz. Zähne Wellenbohrungskonfig. Zahnbreite B
(mm)
Wellenbohrungs-Ø d
(Ø)
Wellenbohrung, Toleranz Schraube Nut (Breite × Tiefe) Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Nabenlänge lh

33.82 €

1 7 Arbeitstage 10120Rundbohrung4.36H8NANAProdukt mit Vorbohrung9

38.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10120Rundbohrung + Gewinde4.36H82-M4NAFertiges Produkt9

41.36 €

1 7 Arbeitstage 10125Rundbohrung5.36H8NANAProdukt mit Vorbohrung8

46.00 €

1 7 Arbeitstage 10125Rundbohrung + Gewinde5.36H82-M4NAFertiges Produkt8

42.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10130Rundbohrung6.28H8NANAProdukt mit Vorbohrung8.9

46.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10130Rundbohrung + Gewinde6.28H82-M5NAFertiges Produkt8.9

40.37 €

1 5 Arbeitstage 101.520Rundbohrung6.810H8NANAProdukt mit Vorbohrung10

63.52 €

1 7 Arbeitstage 101.525Rundbohrung7.510H8NANAProdukt mit Vorbohrung11.5

49.20 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.525Rundbohrung7.512H7--Produkt mit Vorbohrung11.5

55.22 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.525Federnut + Gewinde7.512H7--Fertiges Produkt11.5

51.81 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.525Rundbohrung + Gewinde7.512H7--Fertiges Produkt11.5

82.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.530Rundbohrung9.312H8NANAProdukt mit Vorbohrung12.34

62.23 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.530Rundbohrung9.313H7--Produkt mit Vorbohrung12.34

62.23 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.530Rundbohrung9.314H7--Produkt mit Vorbohrung12.34

62.23 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.530Rundbohrung9.315H7--Produkt mit Vorbohrung12.34

62.23 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.530Rundbohrung9.316H7--Produkt mit Vorbohrung12.34

68.25 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.530Federnut + Gewinde9.313H7--Fertiges Produkt12.34

68.25 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.530Federnut + Gewinde9.314H7--Fertiges Produkt12.34

68.25 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.530Federnut + Gewinde9.315H7--Fertiges Produkt12.34

68.25 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.530Federnut + Gewinde9.316H7--Fertiges Produkt12.34

64.86 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.530Rundbohrung + Gewinde9.313H7--Fertiges Produkt12.34

64.86 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.530Rundbohrung + Gewinde9.314H7--Fertiges Produkt12.34

64.86 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 101.530Rundbohrung + Gewinde9.316H7--Fertiges Produkt12.34

65.75 €

1 7 Arbeitstage 10220Rundbohrung8.512H8NANAProdukt mit Vorbohrung14

84.03 €

1 7 Arbeitstage 10225Rundbohrung10.512H8NANAProdukt mit Vorbohrung11

101.17 €

1 7 Arbeitstage 10230Rundbohrung12.416H8NANAProdukt mit Vorbohrung16.79

74.84 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10230Rundbohrung12.417H7--Produkt mit Vorbohrung16.79

74.84 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10230Rundbohrung12.418H7--Produkt mit Vorbohrung16.79

80.86 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10230Federnut + Gewinde12.417H7--Fertiges Produkt16.79

80.86 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10230Federnut + Gewinde12.418H7--Fertiges Produkt16.79

77.47 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10230Rundbohrung + Gewinde12.417H7--Fertiges Produkt16.79

77.47 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10230Rundbohrung + Gewinde12.418H7--Fertiges Produkt16.79

66.25 €

1 5 Arbeitstage 102.520Rundbohrung11.114H8NANAProdukt mit Vorbohrung19

89.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10320Rundbohrung13.616H8NANAProdukt mit Vorbohrung23

30.16 €

1 7 Arbeitstage 100.820Rundbohrung3.75H8NANAProdukt mit Vorbohrung6

26.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.820Rundbohrung + Gewinde3.75H82-M3NAFertiges Produkt6

28.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.825Rundbohrung4.75H8NANAProdukt mit Vorbohrung6

51.85 €

1 7 Arbeitstage 100.830Rundbohrung5.66H8NANAProdukt mit Vorbohrung6

45.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.830Rundbohrung + Gewinde5.66H82-M4NAFertiges Produkt6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelrad Übersetzungsverhältnis 1 Werkstoff Edelstahl
Wärmebehandlung NA Geschliffener Zahn NA Oberflächenbehandlung NA
Genauigkeit(* New JIS) Klasse 4 Werkstoff (Einzelheiten) Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support