• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnstangen-Verbindungsstücke / RKG-S / geradverzahnt / Modul 0.5 / geschliffen / vergütet

Zahnstangen-Verbindungsstücke / RKG-S / geradverzahnt / Modul 0.5 / geschliffen / vergütet
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: RKG50S-G

Marke: KYOUIKU GEAR MFG

Preis: 84.41

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RKG50S-G

Teilenummer
RKG50S-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

84.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Zahnstange (rechteckig) [M] Modul/[P] Kreisteilung 0.5
[L] Länge(mm) 45.3 Werkstoff Stahl Wärmebehandlung geglüht
Zähne - geschliffen Verfügbar Oberflächenbehandlung NA Länge (Nennwert)(mm) 45
Zähne - Anzahl 29 [B] Zahnbreite(mm) 8 [H] Höhe - Zahnstange(mm) 12
Montagebohrung NA Bohrungsanzahl NA Werkstoff Symbol EN 1.1191 äquiv.

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnstangen-Verbindungsstücke / RKG-S / geradverzahnt / Modul 0.5 / geschliffen / vergütet, die Teilenummer ist RKG50S-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RKG50S-G.

Technischer Support