Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A400B[8,12,20]-[20-1000/1]-[3,4,6,16,U] |
A400C[8,12,20]-[20-1000/1]-[3,4,6,16,U]-[3,4,6,16,U] |
A400D[8,12,20]-[20-1000/1]-[3,4,6,16,U] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | φD | L | M1 | M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Einseitig mit Außengewinde | 8 ~ 20 | 20 ~ 1000 | 1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0) | NA | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Beide Enden Aussengewinde | 8 ~ 20 | 20 ~ 1000 | 1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0) | 1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0) | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Einseitig mit Innengewinde | 8 ~ 20 | 20 ~ 1000 | 1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0) | NA |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
φD
L
M1
M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften