Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A40-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A40M-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A41-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250,300,350,400,500] |
A41M-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250] |
A42-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,200,250,300,350,400,500] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außengewindedurchmesser Spitze (M) | Stangendurchmesser (φ) | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | M6P = 1 | 8 | 20 ~ 250 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | M4 | 8 | 20 ~ 250 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | M6P = 1 | 12 | 20 ~ 500 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | M4 | 12 | 20 ~ 250 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M6P = 1 | 20 | 20 ~ 500 |
Loading...
Ausführung | Einseitig mit Außengewinde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außengewindedurchmesser Spitze(M)
Stangendurchmesser(φ)
L
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften