Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 92 - 139 mm / [Traglast] 80, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
NANSIN hat diese Möbelrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 92 und 139 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt je nach Variante 80 oder 120 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 140 daN (kgf). Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TNS-75W-SP |
TNS-100W-SP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 80 | 75 | 59 | 72 | |
35.99 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 125 | 80.01~140.00 | 100 | 100 | 72 | 95 |
Loading...
Rollenausführung | Kunststoff / Doppelräder | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Kunststoff | Gewinde-Ø | M12×P1.75 |
Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | kA |
Radstopper | W-SP |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften