Apparate-Lenkrollen / GMO-Serie / Gummi / Spreizklemmung

Apparate-Lenkrollen / GMO-Serie / Gummi / Spreizklemmung

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 106 - 194 mm / [Traglast] 55, 110 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk. grau



Mit den Apparate-Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 106 und 194 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 55 oder 110 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk. grau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GMO-75MM
GMO-150BM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager

20.16 €

1 6 Arbeitstage 1010635.01~80.0055752072kA

68.55 €

1 8 Arbeitstage 1019480.01~140.0011015032123Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Steckerart Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk, Grau
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Wellen-Ø T(mm) 22
Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support