Apparate-Lenkrollen / GM-Serie / Gummi, Elastomer, PUR / Spreizklemmung

Apparate-Lenkrollen / GM-Serie / Gummi, Elastomer, PUR / Spreizklemmung

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 99 - 187 mm / [Traglast] 50, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Polyurethan



Die Apparate-Lenkrollen von NANSIN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 99 und 187 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 50 oder 100 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GM-75MM
GM-75NTB
GM-75TP
GM-100MM
GM-100NTB
GM-100RL
GM-100TB
GM-100TP
GM-125BM
GM-125MM
GM-125UM
GM-125VM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager

19.67 €

1 6 Arbeitstage 109935.01~80.0055[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA752071kA

22.89 €

1 6 Arbeitstage 109935.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit752771Verfügbar

17.38 €

1 6 Arbeitstage 109935.01~80.0050ElastomerkA752771kA

25.27 €

1 6 Arbeitstage 1012935.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA1022288kA

28.45 €

1 6 Arbeitstage 1012835.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit1002788Verfügbar

25.37 €

1 8 Arbeitstage 1012835.01~80.0065[Kunstkautschuk] KautschukkA1002588kA

27.22 €

1 15 Arbeitstage 1012835.01~80.0060ElastomerkA1002788Verfügbar

25.12 €

1 8 Arbeitstage 1012835.01~80.0060ElastomerkA1002788kA

48.27 €

1 8 Arbeitstage 1016380.01~140.00100[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA12625114Verfügbar

37.68 €

1 8 Arbeitstage 1016380.01~140.0090[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukA12625114kA

39.43 €

1 8 Arbeitstage 1016380.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit12525114kA

45.11 €

1 67 Arbeitstage 1016380.01~140.00100[Kunstkautschuk] KautschukkA12531114kA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Steckerart Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Wellen-Ø T(mm) 22 Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support