Lenkrollen mit Bremse / TEL-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / TEL-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 148 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan



Mit den Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 80 und 148 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 35 oder 60 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEL-65RLS-1
TEL-65TPS-1
TEL-75NLS-1
TEL-75RLS-1
TEL-75TPS-1
TEL-100NMS-2
TEL-100RLS-2
TEL-100TBS-2
TEL-100TPS-2
TEL-100UMS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Radlager Radstopper

7.61 €

1 6 Arbeitstage 1080~35.0035[Kunstkautschuk] KautschukkA562870426520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen70kAS-1

9.41 €

1 6 Arbeitstage 108035.01~80.0040ElastomerkA562870426521Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen70kAS-1

11.58 €

1 6 Arbeitstage 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit562870427520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen74kAS-1

9.23 €

1 6 Arbeitstage 109235.01~80.0040[Kunstkautschuk] KautschukkA562870427520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen74kAS-1

10.07 €

1 8 Arbeitstage 109235.01~80.0040ElastomerkA562870427520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen74kAS-1

19.05 €

1 8 Arbeitstage 1012235.01~80.0060[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit82401005810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben89kAS-2

14.77 €

1 6 Arbeitstage 1012235.01~80.0050[Kunstkautschuk] KautschukkA82401005810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben89kAS-2

21.32 €

1 6 Arbeitstage 1012235.01~80.0060ElastomerkA82401005810027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben89VerfügbarS-2

18.83 €

1 10 Arbeitstage 1012235.01~80.0060ElastomerkA82401005810027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben89kAS-2

22.84 €

1 6 Arbeitstage 1012235.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit82401005810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben89kAS-2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Geringe Last

Technischer Support