Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 93 - 183 mm / [Traglast] 50, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Polyurethan
NANSIN hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 93 und 183 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 50 oder 100 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TM-75MMS-2 |
TM-75TPS-2 |
TM-100MMS-2 |
TM-100NTBS-2 |
TM-100RLS-2 |
TM-100TPS-2 |
TM-100UMS-2 |
TM-125BMS-2 |
TM-125MMS-2 |
TM-125VMS-2 |
TM-150MMS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 55 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 54 | 44 | 70 | 58 | 75 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 88 | kA | ||
16.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | kA | 54 | 44 | 70 | 58 | 75 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 88 | kA | ||
27.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 123 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 22 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | ||
30.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | Verfügbar | ||
27.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 65 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | ||
26.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Elastomer | kA | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 27 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | ||
29.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | 54 | 44 | 70 | 58 | 100 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | kA | ||
51.31 € | 1 | 65 Arbeitstage | 10 | 158 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 74 | 50 | 91 | 69 | 126 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 120 | Verfügbar | ||
40.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 158 | 80.01~140.00 | 90 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 74 | 50 | 91 | 69 | 126 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 120 | kA | ||
40.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 158 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 74 | 50 | 91 | 69 | 125 | 31 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 120 | kA | ||
56.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 183 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk, Grau | kA | 85 | 56 | 107 | 80 | 150 | 28 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 123 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Radstopper | S-2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften