• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / SKC-T-Serie / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Nylon, Gummi / Lochplatte

Bockrollen / SKC-T-Serie / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Nylon, Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 165 - 190 mm / [Traglast] 150, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß



Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 165 und 190 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 150 oder 160 daN (kgf). Bei 140.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk und Nylon. Weiß.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKC-T-125CBC
SKC-T-125CNC
SKC-T-125NBN
SKC-T-125NRB
SKC-T-150CBC
SKC-T-150CNC
SKC-T-150NB
SKC-T-150NRB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Radlager

36.48 €

1 8 Arbeitstage 10165150[Kunstkautschuk] Kautschuk12532Verfügbar

30.55 €

1 6 Arbeitstage 10165150[Kunstkautschuk] Kautschuk12538kA

40.74 €

1 8 Arbeitstage 10165150[Nylon] Nylon, Weiß12538Verfügbar

36.48 €

1 8 Arbeitstage 10165150[Kunstkautschuk] Kautschuk12532Verfügbar

42.84 €

1 8 Arbeitstage 10190160[Kunstkautschuk] Kautschuk15040Verfügbar

38.84 €

1 8 Arbeitstage 10190160[Kunstkautschuk] Kautschuk15040kA

48.60 €

1 8 Arbeitstage 10190160[Nylon] Nylon, Weiß15035Verfügbar

42.84 €

1 6 Arbeitstage 10190160[Kunstkautschuk] Kautschuk15032Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 75(80) Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 75(80)
Plattenlänge L(mm) 114 Plattenbreite W(mm) 102 Lastkategorie Mittlere Last
Kombination des Nutbohrungsabstands 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

Technischer Support