Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 89 - 194 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan
NANSIN hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 89 und 194 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 50 oder 160 daN (kgf). Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSC-65EM-M16 |
SSC-75EM-M16 |
SSC-100NB-M20 |
SSC-100VN-M20 |
SSC-125CBC-M20 |
SSC-125CNC-M20 |
SSC-125NBN-M20 |
SSC-150CBC-M20 |
SSC-150CNC-M20 |
SSC-150NB-M20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 89 | 35.01~80.00 | 50 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M16] M16XP2.0 | 65 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 60 | kA | |
11.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M16] M16XP2.0 | 75 | 25 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 65 | kA | ||
35.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 134 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M20] M20XP2.5 | 100 | 29 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 82 | Verfügbar | ||
21.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 134 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M20] M20XP2.5 | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 82 | kA | ||
45.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M20] M20XP2.5 | 125 | 38 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 103 | Verfügbar | ||
41.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M20] M20XP2.5 | 125 | 38 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 103 | kA | ||
47.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M20] M20XP2.5 | 125 | 35 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 103 | Verfügbar | ||
47.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 194 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M20] M20XP2.5 | 150 | 40 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 118 | Verfügbar | |
48.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 194 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | [M20] M20XP2.5 | 150 | 40 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 118 | kA | ||
48.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 194 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | [M20] M20XP2.5 | 150 | 35 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 118 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften