• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen mit Bremse / STC-Serie / Gummi / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / STC-Serie / Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 165 - 190 mm / [Traglast] 150, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 165 und 190 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 150 oder 160 daN (kgf). Bei 140.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STC-125CBCS-8
STC-150CBCS-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

58.81 €

1 8 Arbeitstage 1016515012538

62.37 €

1 8 Arbeitstage 1019016015040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag Mit Drehstopper
Radwerkstoff Kautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 75(80) Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 75(80)
Plattenlänge L(mm) 102 Plattenbreite W(mm) 102 Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben
Schwenkradius(mm) 100 Lastkategorie Mittlere Last Kombination des Nutbohrungsabstands 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
Radlager Verfügbar Radstopper S-8

Technischer Support