Lenkrollen mit Bremse / TCM-Serie / Gummi, Nylon / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / TCM-Serie / Gummi, Nylon / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 90 mm / [Traglast] 50, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß



NANSIN hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 85 und 90 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 65 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk und Nylon. Weiß.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCM-65EMS-1
TCM-65NMS-1
TCM-75NMS-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)

11.67 €

1 8 Arbeitstage 108550[Kunstkautschuk] KautschukkA65

11.67 €

1 8 Arbeitstage 108560[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit65

12.50 €

1 10 Arbeitstage 109065[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 55
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 42 Plattenlänge L(mm) 70 Plattenbreite W(mm) 58
Radbreite B(mm) 25 Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Schwenkradius(mm) 75
Lastkategorie Mittlere Last Radlager kA Radstopper S-1

Technischer Support