Lenkrollen / STC-Serie / Gummi / Lochplatte / antistatisch

Lenkrollen / STC-Serie / Gummi / Lochplatte / antistatisch

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 65 und 190 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 160 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Antistatischer Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STC-65EME
STC-125CBCE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager

13.04 €

1 8 Arbeitstage 108535.01~80.0050Rundbohrung554270586525Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen60-kA

42.42 €

1 8 Arbeitstage 10165140.01~220.00150Lange Bohrung75(80)75(80)10210212538Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen10175-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag kA
Radwerkstoff Antistatischer Kautschuk Radmerkmale Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support