• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen mit Bremse / THN-50HUOS-2, THN-Serie / Stahlblech Felge / OCTRON-PUR-Belag / Lochplatte / antistatisch

Lenkrollen mit Bremse / THN-50HUOS-2, THN-Serie / Stahlblech Felge / OCTRON-PUR-Belag / Lochplatte / antistatisch

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: THN-50HUOS-2

Marke: NANSIN

Preis: 69.13

Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THN-50HUOS-2

Teilenummer
THN-50HUOS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

69.13 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Flache Bauform Montage- Höhe H(mm) 68 Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung
Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 60
Radwerkstoff OCTRON-Polyurethan (antistatisch) Radmerkmale Ölbeständigkeit / Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 54 Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 36
Plattenlänge L(mm) 70 Plattenbreite W(mm) 54 Rollen-Ø D(mm) 50
Radbreite B(mm) 28 Anwendung OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Schwenkradius(mm) 71
Lastkategorie Mittlere Last Radlager Verfügbar Radstopper S-2

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / THN-50HUOS-2, THN-Serie / Stahlblech Felge / OCTRON-PUR-Belag / Lochplatte / antistatisch, die Teilenummer ist THN-50HUOS-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THN-50HUOS-2.

Technischer Support