Spiegelhalter (optische Achse 25 mm)

Spiegelhalter (optische Achse 25 mm)
A mirror holder with an optical axis height of 25 mm. For use with the Opt Station. Select the most appropriate mounting method so that the held element does not distort when mounted. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F531-12.7
F531-12.7B
F531-20
F531-20B
F531-25.4S
F531-25.4SB
F531-25.4SC
F531-25.4SCB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerwendeter Spiegeldurchmesser
(φ)
Ausführung

108.12 €

1 10 Arbeitstage 1012.7Stangenausführung (M4)

108.12 €

1 10 Arbeitstage 1012.7OPS-Ausführung

108.12 €

1 5 Arbeitstage 1020Stangenausführung (M4)

108.12 €

1 10 Arbeitstage 1020OPS-Ausführung

108.12 €

1 10 Arbeitstage 1025/25.4Stangenausführung (M4)

108.12 €

1 5 Arbeitstage 1025/25.4OPS-Ausführung

108.12 €

1 10 Arbeitstage 1025/25.4Stangenausführung (M4), halbrunde Ausführung

108.12 €

1 10 Arbeitstage 1025/25.4OPS-Ausführung, halbkreisförmige Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feinbewegungsmethode Einstellschraube - P = 0,25 Stellachse θy-, θz-Achsen

Technischer Support