Fixierter Halter

Fixierter Halter
Can retain and fix various types of adapter. The optical axis height is standardized at 25 mm from the bottom. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F501-40N

Teilenummer
F501-40N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

38.20 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Größe(mm) φ25

Sie befinden sich auf der Seite für Fixierter Halter, die Teilenummer ist F501-40N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F501-40N.

Technischer Support