• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Präzisions-Querbewegungs-Halter Platten-Modell

Präzisions-Querbewegungs-Halter Platten-Modell
[Features]
· A holder with a through hole of ø14 mm that can support and fix various types of adapter, and finely adjust them in the YZ axes and Yzθyθz axes.
· A plate type with good stability. Ideal for experiments with low optical axes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F03-2
F03-2E
F03-2ER
F03-2H
F03-2HR
F03-2R
F03-4
F03-4E
F03-4ER
F03-4H
F03-4HR
F03-4R
F04-2
F04-2E
F04-2ER
F04-2H
F04-2HR
F04-2R
F04-4
F04-4E
F04-4ER
F04-4H
F04-4HR
F04-4R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe des Halters
(mm)
Feinbewegungsmethode Schraubenpositionen Betrieb Stellachse

414.84 €

1 9 Arbeitstage 1038.5EN 1,4125 äquiv.StandardausführungYZ-Achse

396.88 €

1 9 Arbeitstage 1038.5Einstellschraube (P = 0,25 mm)StandardausführungYZ-Achse

396.88 €

1 9 Arbeitstage 1038.5Einstellschraube (P = 0,25 mm)UmgekehrtYZ-Achse

414.84 €

1 9 Arbeitstage 1038.5Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)StandardausführungYZ-Achse

414.84 €

1 9 Arbeitstage 1038.5Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)UmgekehrtYZ-Achse

414.84 €

1 9 Arbeitstage 1038.5EN 1,4125 äquiv.UmgekehrtYZ-Achse

541.66 €

1 9 Arbeitstage 1038.5EN 1,4125 äquiv.StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

523.70 €

1 9 Arbeitstage 1038.5Einstellschraube (P = 0,25 mm)StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

523.70 €

1 5 Arbeitstage 1038.5Einstellschraube (P = 0,25 mm)UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

541.66 €

1 9 Arbeitstage 1038.5Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

541.66 €

1 9 Arbeitstage 1038.5Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

541.66 €

1 9 Arbeitstage 1038.5EN 1,4125 äquiv.UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

442.84 €

1 10 Arbeitstage 1046EN 1,4125 äquiv.StandardausführungYZ-Achse

424.86 €

1 10 Arbeitstage 1046Einstellschraube (P = 0,25 mm)StandardausführungYZ-Achse

424.86 €

1 10 Arbeitstage 1046Einstellschraube (P = 0,25 mm)UmgekehrtYZ-Achse

442.84 €

1 10 Arbeitstage 1046Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)StandardausführungYZ-Achse

442.84 €

1 10 Arbeitstage 1046Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)UmgekehrtYZ-Achse

442.84 €

1 10 Arbeitstage 1046EN 1,4125 äquiv.UmgekehrtYZ-Achse

569.13 €

1 9 Arbeitstage 1046EN 1,4125 äquiv.StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

551.17 €

1 9 Arbeitstage 1046Einstellschraube (P = 0,25 mm)StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

551.17 €

1 9 Arbeitstage 1046Einstellschraube (P = 0,25 mm)UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

569.13 €

1 9 Arbeitstage 1046Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

569.13 €

1 9 Arbeitstage 1046Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

569.13 €

1 9 Arbeitstage 1046EN 1,4125 äquiv.UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

Loading...

  1. 1

Technischer Support