• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spannfutter für Blendenmontage / Blockform / Schließer / schwebende Spannfutterrichtung / parallel / CHM

Spannfutter für Blendenmontage / Blockform / Schließer / schwebende Spannfutterrichtung / parallel / CHM

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CHM11AEK

Marke: NIHON PISCO

Preis: 107.81

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CHM11AEK

Teilenummer
CHM11AEK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.81 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Grundkörper Informationen zum Greifen Ausführung für schwenkbaren Einsteckeinbau Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Zylindrisch Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Schließer) Klauenöffnungswinkel A1(deg) 16
Klauenschließwinkel A2(deg) 9 Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N) 0.20 Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N) 0.20
Umgebung, Anwendungen Standard Zusätzliche Funktionen kA Hubregulierung kA
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::0.7 Form des Montagehalters Blockausführung mit schwebender Lagerung, Einspannrichtung parallel Greiferfingerform R-Ausrichtung, 1-Schrauben-Befestigungsmethode

Sie befinden sich auf der Seite für Spannfutter für Blendenmontage / Blockform / Schließer / schwebende Spannfutterrichtung / parallel / CHM, die Teilenummer ist CHM11AEK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CHM11AEK.

Technischer Support