Spannfuttermodell mit offener Blendenmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHM08BB02H
CHM08BB03C
CHM08BB03H
CHM08BB04H
CHM08BB05C
CHM08BB06H
CHM08BB07C
CHM08BB08H
CHM11BB06C
CHM11BB06H
CHM11BB08C
CHM11BB08H
CHM11BB10C
CHM11BB10H
CHM11BB12C
CHM11BB12H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Greiferfingerform Breite Werkstücknut
(mm)
Arbeitsmaß Bohrungsdurchmesser
(mm)

80.28 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-2–3

80.28 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für nutförmiges Werkstück3–5-

80.28 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-3–4

80.28 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-4–6

80.28 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für nutförmiges Werkstück5–7-

80.28 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-6–8

80.28 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für nutförmiges Werkstück7–9-

80.28 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-8–10

94.12 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück6–8-

94.12 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-6–8

94.12 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück8–10-

94.12 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-8–10

94.12 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück10–12-

94.12 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-10–12

94.12 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück12–14-

94.12 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-12–14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Grundkörper Informationen zum Greifen Schwenkbare Öffnungsanordnung Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Zylindrisch Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Öffner) Umgebung, Anwendungen Standard
Zusätzliche Funktionen kA Hubregulierung kA Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::0.7
Form des Montagehalters Für Plattenmontage

Technischer Support