Spannfutter für Blendenmontage / Zylinderform / Öffner / schwebende Spannfutterrichtung / senkrecht / CHM

Spannfutter für Blendenmontage / Zylinderform / Öffner / schwebende Spannfutterrichtung / senkrecht / CHM
[Merkmale] Ein leichtes, ultra-kompaktes Edelstahl-Luftfutter. -Normalerweise geschlossenes Hebelfutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHM08BD02H
CHM08BD03C
CHM08BD03H
CHM08BD04H
CHM08BD05C
CHM08BD06H
CHM08BD07C
CHM08BD08H
CHM11BD06C
CHM11BD06H
CHM11BD08C
CHM11BD08H
CHM11BD10C
CHM11BD10H
CHM11BD12C
CHM11BD12H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Greiferfingerform Breite Werkstücknut
(mm)
Arbeitsmaß Bohrungsdurchmesser
(mm)

112.92 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-2–3

112.92 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für nutförmiges Werkstück3–5-

112.92 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-3–4

112.92 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-4–6

112.92 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für nutförmiges Werkstück5–7-

112.92 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-6–8

112.92 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für nutförmiges Werkstück7–9-

112.92 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-8–10

96.17 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück6–8-

96.17 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-6–8

96.17 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück8–10-

96.17 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-8–10

96.18 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück10–12-

96.18 €

1 13 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-10–12

96.18 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück12–14-

96.18 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-12–14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Grundkörper Informationen zum Greifen Schwenkbare Öffnungsanordnung Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Zylindrisch Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Öffner) Umgebung, Anwendungen Standard
Zusätzliche Funktionen kA Hubregulierung kA Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::0.7
Form des Montagehalters Plattenmontage mit schwebender Lagerung, Einspannrichtung senkrecht

Technischer Support