• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS316-Befestigungsstücke, Schottverschraubung, gerades Stück

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS316-Befestigungsstücke, Schottverschraubung, gerades Stück
  • Mengenrabatt
All parts made of SUS316 for excellent corrosion resistance. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSMC0420-01
NSMC0420-02
NSMC0425-01
NSMC0425-02
NSMC0640-01
NSMC0640-02
NSMC0640-03
NSMC0860-01
NSMC0860-02
NSMC0860-03
NSMC1075-01
NSMC1075-02
NSMC1075-03
NSMC1075-04
NSMC1080-01
NSMC1080-02
NSMC1080-03
NSMC1080-04
NSMC1210-02
NSMC1210-03
NSMC1210-04
NSMC1290-02
NSMC1290-03
NSMC1290-04
NSMC1613-03
NSMC1613-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

18.97 €

1 10 Arbeitstage 1/842

18.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/442

19.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/842.5

18.25 €

1 10 Arbeitstage 1/442.5

19.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/864

19.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/464

20.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/864

25.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/886

25.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/486

24.18 €

1 10 Arbeitstage 3/886

33.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8107.5

33.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4107.5

32.76 €

1 12 Arbeitstage 3/8107.5

34.19 €

1 10 Arbeitstage 1/2107.5

33.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8108

31.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4108

33.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8108

32.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2108

40.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/41210

40.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/81210

41.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/21210

40.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4129

39.62 €

1 10 Arbeitstage 3/8129

41.85 €

1 10 Arbeitstage 1/2129

54.95 €

1 10 Arbeitstage 3/81613

58.03 €

1 10 Arbeitstage 1/21613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Trennwand, gerade Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil Standardspezifikationen

Technischer Support