• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS316-Befestigungsstücke, Schottverschraubung, Buchse

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS316-Befestigungsstücke, Schottverschraubung, Buchse
  • Mengenrabatt
All materials use SUS316 to provide excellent corrosion resistance.

[Features]
· SUS316, a substance with superior corrosion resistance, was used in all of the materials.
· The no-sleeve-required design eliminates issues of forgetting to attach or losing a sleeve.
· Purified with clean air and packaged in a Class 1000 clean room.
· Added inch sizes.
· Wide selection of products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSMFF01
NSMFF02
NSMFF03
NSMFF04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø

13.71 €

1 5 Arbeitstage 1/8

17.16 €

1 5 Arbeitstage 1/4

24.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8

29.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Dazugehörige Komponenten Form zugehöriger Bauteile, Ausführung Trennwandbuchsen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube Rc

Technischer Support