Rohre aus Fluorkunststoff (PFA) (reduzierte Partikelemissionsrate)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFT0640-5-CC
SFT0640-20-CC
SFT0860-5-CC
SFT1/2-5-CC
SFT1/4-5-CC
SFT1080-5-CC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)
(MPa)
Länge M
(m)

70.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 64Bis zu 4140~1.45

171.95 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4140~1.420

113.31 €

1 5 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6270~1.05

181.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12.7Bis zu 159.56Bis zu 10470~1.05

114.35 €

1 5 Arbeitstage 6.35Bis zu 74.57Bis zu 5140~1.05

123.84 €

1 5 Arbeitstage 10Bis zu 108Bis zu 8500~0.85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Fluorkunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien Betriebsumgebung Standard / Saubere Umstände / Korrosionsbeständig / Wasserbeständig / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit Farbe Transparenz
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Fluor-Kunststoff PFA Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -65::260
Betriebsvakuum(kPa) -100

Technischer Support