Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Länge M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 1 | |
8.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 2 | ||
9.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 3 | ||
15.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 5 | ||
15.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 2 | |
16.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 3 | |
15.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 5 | ||
21.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 7 | ||
30.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 10 | ||
43.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 14 | ||
61.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 20 | ||
15.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 2 | |
16.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 3 | ||
18.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 5 | |
28.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 7 | |
39.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 10 | |
51.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 14 | ||
76.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 20 | |
23.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 3 | ||
26.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 5 | ||
37.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 7 | |
52.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 10 | ||
75.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 14 | ||
105.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 20 | ||
32.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 5 | |
45.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 7 | ||
64.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 10 | ||
94.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 14 | ||
129.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | ||
42.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 5 | |
55.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 7 | ||
78.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 10 | ||
102.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 14 | ||
109.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 20 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | 0::0.8 |
Betriebsvakuum(kPa) | -100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge M(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften