Niederdurchfluss-Ausführung. Mit Geschwindigkeitsregulierung frei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JSS4-01BL
JSS4-M5AL
JSS4-M5ALW
JSS6-01AL
JSS6-01BL
JSS6-02AL
JSS6-02BL
JSS6-M5AL
JSS6-M5BL
JSS8-01AL
JSS8-01BL
JSS8-02AL
JSS8-02BL
JSS10-02AL
JSS10-02BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRichtung der Steuerung Nenndurchmesser von Rohr D Gewinde-Nenndurchmesser Erscheinungsbild Farbe

15.98 €

1 12 Arbeitstage -Zuflussregler4R1/8Standardspezifikationen

13.34 €

1 10 Arbeitstage -Abflussregler4M5×0,8Standardspezifikationen

13.34 €

1 12 Arbeitstage -Abflussregler4M5×0,8Spezifikation Hellgrau

16.42 €

1 12 Arbeitstage -Abflussregler6R1/8Standardspezifikationen

16.42 €

1 12 Arbeitstage -Zuflussregler6R1/8Standardspezifikationen

18.25 €

1 12 Arbeitstage -Abflussregler6R1/4Standardspezifikationen

18.25 €

1 12 Arbeitstage -Zuflussregler6R1/4Standardspezifikationen

13.77 €

1 12 Arbeitstage -Abflussregler6M5×0,8Standardspezifikationen

13.77 €

1 12 Arbeitstage -Zuflussregler6M5×0,8Standardspezifikationen

16.87 €

1 12 Arbeitstage -Abflussregler8R1/8Standardspezifikationen

16.87 €

1 12 Arbeitstage -Zuflussregler8R1/8Standardspezifikationen

18.72 €

1 12 Arbeitstage -Abflussregler8R1/4Standardspezifikationen

18.72 €

1 12 Arbeitstage -Zuflussregler8R1/4Standardspezifikationen

19.17 €

1 12 Arbeitstage -Abflussregler10R1/4Standardspezifikationen

19.17 €

1 12 Arbeitstage 10Zuflussregler10R1/4Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschwindigkeitsregler Form Konfigurierbar Verbindertyp Verbindung Schraube an Rohr
Haupteinheits-Material Messing Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Messing
Griffausführung Standard Sicherungsmutter Gerändelt Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.9

Technischer Support