Hersteller-Teilenummer: JSMU4
Marke: NIHON PISCO
Preis: 6.58 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JSMU4
Ausführung | Geschwindigkeitsregler | Form | Gerader Verbinder | Richtung der Steuerung | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Verbindung Rohr an Rohr | Haupteinheits-Material | PBT | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Werkstoff Gewinde | Messing | Griffausführung | Standard | Sicherungsmutter | Gerändelt |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.05::1.0 | Nenndurchmesser von Rohr D | 4 |
Rückschlagventil – Spezifikationen | Standardspezifikationen | Farbe Auslösering | Schwarz | Farbe des Kunststoffgehäuses | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Drehzahlregler, Verbindungsstück Hetero, die Teilenummer ist JSMU4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JSMU4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften