• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Standard-Drehzahlregler, Universal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JSM4-M5A
JSM4-M5AK
JSM4-M5AKW
JSM4-M5AW
JSM4-M5B
JSM4-M5BK
JSM4-M5BKW
JSM4-M5BW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Richtung der Steuerung Betriebsdruckbereich
(MPa)
Rückschlagventil – Spezifikationen Erscheinungsbild Farbe

9.13 €

1 5 Arbeitstage Abflussregler0.1~0.9StandardspezifikationenStandardspezifikationen

9.13 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler0.05~0.5Federrückstellung – SpezifikationenStandardspezifikationen

9.13 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler0.05~0.5Federrückstellung – SpezifikationenSpezifikation Hellgrau

9.13 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler0.1~0.9StandardspezifikationenSpezifikation Hellgrau

9.13 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler0.1~0.9StandardspezifikationenStandardspezifikationen

9.13 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler0.05~0.5Federrückstellung – SpezifikationenStandardspezifikationen

9.13 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler0.05~0.5Federrückstellung – SpezifikationenSpezifikation Hellgrau

9.13 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler0.1~0.9StandardspezifikationenSpezifikation Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschwindigkeitsregler Form Universal Verbindertyp Verbindung Schraube an Rohr
Haupteinheits-Material Messing Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Messing
Griffausführung Standard Sicherungsmutter Gerändelt Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Nenndurchmesser von Rohr D 4 Gewinde-Nenndurchmesser M5×0,8

Technischer Support