Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Richtung der Steuerung | Betriebsdruckbereich (MPa) | Nenndurchmesser von Rohr D | Gewinde-Nenndurchmesser | Rückschlagventil – Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
13.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standardspezifikationen | ||
13.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
13.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Standardspezifikationen | ||
10.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.05~0.5 | 4 | M5×0,8 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
10.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 4 | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
10.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 4 | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
14.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.05~0.5 | 6 | R1/8 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
14.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 6 | R1/8 | Standardspezifikationen | ||
14.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.05~0.5 | 6 | R1/8 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
14.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 6 | R1/8 | Standardspezifikationen | ||
15.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.05~0.5 | 6 | R1/4 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
15.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.05~0.5 | 6 | R1/4 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
15.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 6 | R1/4 | Standardspezifikationen | ||
20.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 6 | R3/8 | Standardspezifikationen | ||
12.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.05~0.5 | 6 | M5×0,8 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
11.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 6 | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
12.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.05~0.5 | 6 | M5×0,8 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
12.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 6 | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
15.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.05~0.5 | 8 | R1/8 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
15.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 8 | R1/8 | Standardspezifikationen | ||
15.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.05~0.5 | 8 | R1/8 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
15.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 8 | R1/8 | Standardspezifikationen | ||
16.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.05~0.5 | 8 | R1/4 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
16.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 8 | R1/4 | Standardspezifikationen | ||
16.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.05~0.5 | 8 | R1/4 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
16.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 8 | R1/4 | Standardspezifikationen | ||
21.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 8 | R3/8 | Standardspezifikationen | ||
21.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 8 | R3/8 | Standardspezifikationen | ||
23.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 8 | R1/2 | Standardspezifikationen | ||
23.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 8 | R1/2 | Standardspezifikationen | ||
19.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.05~0.5 | 10 | R1/4 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
19.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 10 | R1/4 | Standardspezifikationen | ||
19.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.05~0.5 | 10 | R1/4 | Federrückstellung – Spezifikationen | ||
19.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 10 | R1/4 | Standardspezifikationen | ||
21.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 10 | R3/8 | Standardspezifikationen | ||
21.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 10 | R3/8 | Standardspezifikationen | ||
24.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 10 | R1/2 | Standardspezifikationen | ||
24.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 10 | R1/2 | Standardspezifikationen | ||
23.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 12 | R3/8 | Standardspezifikationen | ||
23.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 12 | R3/8 | Standardspezifikationen | ||
25.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | Abflussregler | 0.1~0.9 | 12 | R1/2 | Standardspezifikationen | ||
25.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zuflussregler | 0.1~0.9 | 12 | R1/2 | Standardspezifikationen |
Loading...
Ausführung | Geschwindigkeitsregler | Form | Kniestück | Verbindertyp | Verbindung Schraube an Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Umgebung, Anwendungen | Spritzerbeständig | Werkstoff Gewinde | Messing |
Griffausführung | Standard | Sicherungsmutter | Gerändelt | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 |
Abdeckung für Einstellknopf | Mit Abdeckung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Richtung der Steuerung
Nenndurchmesser von Rohr D
Gewinde-Nenndurchmesser
Rückschlagventil – Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften