Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ET01 |
ET02 |
ET03 |
ET04 |
ETM5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenndurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|
6.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | R1/8 | |
7.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | R1/4 | ||
9.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R3/8 | ||
11.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | R1/2 | ||
4.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5×0,8 |
Loading...
Ausführung | Drosselventile | Form | Direkt befestigt | Richtung der Steuerung | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Verbindung mit Schraube | Haupteinheits-Material | Messing | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Werkstoff Gewinde | Messing | Griffausführung | Standard | Sicherungsmutter | Gerändelt |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Zulässige Flüssigkeiten | Luft |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenndurchmesser
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften