Standard-Drosselventile, konfigurierbar

Standard-Drosselventile, konfigurierbar
  • Mengenrabatt
[Features]
· Controls the air compressor speed and signals.
· The flow rate can be adjusted when running air.
· The fitting body can be rotated in addition to the rotation of the resin body in JNS (free type).
· Light gray types, and clean room packaged types optionally available.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.
· Clean room packaging specifications are applicable only to some JNC models (applicable to all JNC models since August 2010).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JNS1/4-01
JNS1/4-02
JNS1/4-M5
JNS3/8-02
JNS3/8-03
JNS4-01
JNS4-M5
JNS5/16-01
JNS5/16-02
JNS5/16-03
JNS6-01
JNS6-01W
JNS6-02
JNS6-M5
JNS8-01
JNS8-02
JNS10-02
JNS10-03
JNS12-03
JNS12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser von Rohr D Gewinde-Nenndurchmesser Erscheinungsbild Farbe

8.93 €

1 12 Arbeitstage 6.35R1/8Standardspezifikationen

9.99 €

1 12 Arbeitstage 6.35R1/4Standardspezifikationen

7.16 €

1 12 Arbeitstage 6.35M5×0,8Standardspezifikationen

12.08 €

1 12 Arbeitstage 9.53R1/4Standardspezifikationen

13.65 €

1 12 Arbeitstage 9.53R3/8Standardspezifikationen

8.37 €

1 12 Arbeitstage 4R1/8Standardspezifikationen

5.66 €

1 5 Arbeitstage 4M5×0,8Standardspezifikationen

9.79 €

1 12 Arbeitstage 7.94R1/8Standardspezifikationen

10.85 €

1 12 Arbeitstage 7.94R1/4Standardspezifikationen

12.82 €

1 12 Arbeitstage 7.94R3/8Standardspezifikationen

9.52 €

1 5 Arbeitstage 6R1/8Standardspezifikationen

8.78 €

1 12 Arbeitstage 6R1/8Spezifikation Hellgrau

9.55 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4Standardspezifikationen

8.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M5×0,8Standardspezifikationen

9.69 €

1 5 Arbeitstage 8R1/8Standardspezifikationen

10.63 €

1 12 Arbeitstage 8R1/4Standardspezifikationen

12.87 €

1 12 Arbeitstage 10R1/4Standardspezifikationen

13.65 €

1 10 Arbeitstage 10R3/8Standardspezifikationen

16.20 €

1 12 Arbeitstage 12R3/8Standardspezifikationen

16.34 €

1 11 Arbeitstage 12R1/2Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drosselventile Form Konfigurierbar Richtung der Steuerung Ab-/Zuflussregler
Verbindertyp Verbindung Schraube an Rohr Haupteinheits-Material PBT Umgebung, Anwendungen Standard
Werkstoff Gewinde Messing Griffausführung Standard Sicherungsmutter Gerändelt
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Kautschukdichtungsmaterial NBR
Zulässige Flüssigkeiten Luft

Technischer Support