• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Umkehr-Rückschlagventil Rückschlagventile Buchsen

Umkehr-Rückschlagventil Rückschlagventile Buchsen
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is possible to retain the pressure from the output side because only air input from one side flows.
· Resin type is low cost and light weight.
· Can be used with piping for vacuum retention and low pressure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CVF01-01A
CVF01-01B
CVF02-02A
CVF02-02B
CVF03-03A
CVF03-03B
CVF04-04A
CVF04-04B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(㎜2)
Anschlussarten Nenngröße für Montageschraube Anschlussarten 2 Nenngröße für Montageschraube 2

14.36 €

1 5 Arbeitstage MessingMit GewindeGewindebohrung6Bis zu 10R1/8Rc1/8

16.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MessingGewindebohrungMit Gewinde6Bis zu 10Rc1/8R1/8

16.04 €

1 5 Arbeitstage MessingMit GewindeGewindebohrung14.5Bis zu 15R1/4Rc1/4

18.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MessingGewindebohrungMit Gewinde14.5Bis zu 15Rc1/4R1/4

28.28 €

1 12 Arbeitstage AluminiumMit GewindeGewindebohrung52Bis zu 100R3/8Rc3/8

29.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

AluminiumGewindebohrungMit Gewinde52Bis zu 100Rc3/8R3/8

31.57 €

1 5 Arbeitstage AluminiumMit GewindeGewindebohrung78Bis zu 100R1/2Rc1/2

31.57 €

1 12 Arbeitstage AluminiumGewindebohrungMit Gewinde78Bis zu 100Rc1/2R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Buchse Dichtungswerkstoff NBR
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support